Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Przemysł wydobywczy
Przemysł tak ważny jak przemysł wydobywczy może odnieść duże korzyści z pneumatyki i automatyki.
Wydobycie i przetwarzanie surowców wiąże się z bardzo trudnymi i ekstremalnymi warunkami pracy; jeśli jakaś branża wymaga mocnych, niezawodnych i wysokiej jakości produktów, to jest to właśnie ta branża.
W wielu przypadkach chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Aby osiągnąć spokój ducha, którego potrzebujesz, jesteśmy tutaj, aby zaoferować Ci:
Posiadając 5 centrów technicznych na całym świecie (w tym 2 w Europie) i 1600 inżynierów sprzedaży, możemy zagwarantować tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta dzięki możliwości dostosowania 12 000 podstawowych modeli do konkretnych wymagań.
Siłowniki
Pozycjonery
Firma SMC oferuje szeroką gamę siłowników standardowych i specjalistycznych, które są szczególnie przydatne w zastosowaniach związanych z wydobyciem, przetwórstwem minerałów i przemysłem kruszyw.
Seria CS1 Dostępne wielkości średnicy tłoka od 125 do 300 mm
Seria CS2 Dostępne wielkości średnicy tłoka od 125 do 300 mm
Seria C96 Dostępne wielkości średnicy tłoka od 32 do 125 mm
Seria CP96 Dostępne wielkości średnicy tłoka od 32 do 125 mm
Seria XT316
Zapytaj naszych ekspertów
W celu zapewnienia optymalnej wydajności siłownika i ekonomicznej eksploatacji opracowaliśmy gamę wysokiej jakości inteligentnych/pneumatycznych pozycjonerów.
Niezwykle wytrzymałe i doskonałe do pracy w trudnych warunkach, pozycjonery te mogą być stosowane w połączeniu z innymi komponentami SMC jako kompletne zespoły do skutecznego utrzymywania i monitorowania położenia naszych siłowników pneumatycznych.
Seria IP8000 Series Do montażu na siłownikach pneumatycznych, napędach obrotowych i zaworach membranowych
Seria IP8100 Do montażu na siłownikach pneumatycznych, napędach obrotowych i zaworach membranowych
Seria IP8001 Do montażu na siłownikach pneumatycznych, napędach obrotowych i zaworach membranowych
Seria IP8101 Do montażu na siłownikach pneumatycznych, napędach obrotowych i zaworach membranowych
Seria IP5000 Do montażu na siłownikach pneumatycznych, napędach obrotowych i zaworach membranowych
Seria IP5100 Do montażu na siłownikach pneumatycznych, napędach obrotowych i zaworach membranowych
Seria IP200 Do montażu na siłownikach pneumatycznych