Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Elementy bezpieczeństwa
Zawory rozdzielające
Elementy przygotowania powietrza
Regulacja przepływu
Zawory zwrotne
Poznaj nasze komponenty bezpieczeństwa certyfikowane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Klikając na zdjęcia, można przejść do konfiguratora, aby wybrać warianty najbardziej odpowiednie do danego zastosowania, a także uzyskać więcej informacji o produkcie.
Seria VP#46
Dokumentacja techniczna
Seria VP-X536
Seria VP-X538
Seria VP-X555/585
Dokumentacja techniczna dla X555 Dokumentacja techniczna dla X585
Seria VG-X87
Seria EX245-FPS#
Seria EX260
Seria VR51
Seria JXC#F
Seria C96N-X3075
Seria MWB-X3075
Seria LECSB-T
Seria LECSS-T
W całym naszym portfolio zaworów znajdziesz takie, które są w stanie kontrolować kierunek przepływu dzięki dodatkowej funkcji, która sprawia, że maszyna jest bardziej niezawodna, a zatem bezpieczniejsza. Oto kilka z nich.
Seria SY na płycie składanej
SY-X350 z mechaniczną sprężyną powrotną SY-X31 z wykrywaniem położenia suwaka SY-X25 z blokadą suwaka SY-X310 z opcją wykrywania ciśnienia SY-X30 z opcją wykrywania położenia suwaka SY 3-położeniowe zawory SY-X67 3-położeniowy zawór z mechaniczną sprężyną powrotną SY-X323 3-położeniowy elektrozawór z mechaniczną sprężyną powrotną
Seria SY - wersja płytowa
Seria JSY - wersja kompaktowa zaworu
Seria VT(0)307
Seria VP
Seria VM100-A(-30, -32, -33)
Seria VM200-A(-30, -32, -33)
Seria VM1000
Seria VZM500(-08, -34, -36, 37)
Seria VHS
Seria VNB(20,30,40)-X700
Seria AV####-A
Seria LVA/LVC
MC oferuje szeroką gamę regulatorów ciśnienia do kontroli ciśnienia w linii instalacji pneumatycznej. Dzięki modułowej konstrukcji można je umieścić razem z innymi komponentami do uzdatniania powietrza lub zgrupować w kolektorze, aby zarządzać różnymi poziomami ciśnienia w tym samym czasie. Wybierz ten, który najlepiej do Ciebie pasuje.
Seria AR-A/B
Seria IR1000-A/2000-A/3000-A
Seria IRV10(A)/20(A)
SMC oferuje szeroką gamę zaworów sterujących przepływem do bezpośredniego montażu w portach siłowników. Rozwiązanie to eliminuje problem pękania przewodu pneumatycznego i czyni maszynę bardziej bezpieczną. Dotyczy to także zaworów zrzucających ciśnienie resztkowe z układów pneumatycznych w przypadku odcięcia powietrza w komorach siłowników. Dzięki temu procedury utrzymania maszyn są bezpieczniejsze.
Seria VR12#0(F)
Seria VR1211F
Seria KE
Seria AQ
Seria ASP
Seria ASN2
Zawory zwrotne są zwykle umieszczane w obwodach bezpieczeństwa. Są kluczowymi elementami niezawodności, dzięki czemu przepływ jest jednokierunkowy w razie potrzeby.
Seria XT34-303
Seria AKH
Seria AKB
Seria XTO-2571/-1239/-1719