Branża maszynowa ma strategiczne znaczenie, napędzając czwartą rewolucję przemysłową dzięki płynnej integracji inżynierii mechanicznej i sterowania cyfrowego. Cyfryzacja odblokowuje nowe, ekscytujące możliwości automatyzacji, a przyszłość branży zależy od optymalizacji ogólnej efektywności sprzętu (OEE), przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu niezawodnej wydajności i zrównoważonego rozwoju.
Maszyny do obróbki skrawaniem są integralną częścią procesu produkcyjnego i są niezbędne w przemyśle, szczególnie w przypadku tych, które opierają się na wymiennych komponentach. Kategoria ta obejmuje szeroką gamę urządzeń - tokarki, prasy, frezarki, wycinarki laserowe, frezarki kształtowe - i stanowi znaczną część wszystkich urządzeń produkcyjnych.
Ponieważ Europa ma znaczący udział w globalnej produkcji, oczekuje się, że rynek ten odnotuje znaczny wzrost rok do roku na całym świecie, napędzany przez transformacyjną integrację zaawansowanych technologii AI i Przemysł 4.0. Postępy te rewolucjonizują procesy produkcyjne, zwiększając wydajność zakładów poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym i umożliwiając podejmowanie decyzji na podstawie danych.
Rozwiązania dla inteligentnej i elastycznej produkcji
Obecnie głównym wyzwaniem dla firm produkujących obrabiarki jest szkolenie inżynierów mechaników, elektroników i elektryków w zakresie inteligentnych i elastycznych procesów produkcyjnych, które prowadzą do bardziej produktywnych linii o krótszych czasach cyklu. Globalna obecność SMC pozwala nam być blisko naszych klientów, rozumiejąc ich potrzeby i opracowując produkty, które dostosowują się do wyzwań, przed którymi stoją, biorąc pod uwagę najnowsze trendy w branży, takie jak zmniejszenie masy i zużycia oraz zwiększenie precyzji.
Produkcja przyrostowa
Rozwiązania automatyzacji SMC do produkcji przyrostowej - znanej również jako druk 3D - oferują liczne korzyści, takie jak poprawa wydajności, jakości, kosztów i czasu dostawy, ale także stanowią wyzwanie związane z gromadzeniem się ciepła. Ciepło to może uszkodzić sprzęt, skracając jego żywotność i zwiększając koszty. Dlatego nasze niezawodne i precyzyjne rozwiązania chłodzące są niezbędne dla tych technologii.
Rozwiązania do automatyzacji SMC - znane również jako druk 3D - oferują liczne korzyści, takie jak poprawa wydajności, jakości, kosztów i czasu dostawy, ale także stanowią wyzwanie związane z gromadzeniem się ciepła. Ciepło to może uszkodzić sprzęt, skracając jego żywotność i zwiększając koszty. Dlatego nasze niezawodne i precyzyjne rozwiązania chłodzące są niezbędne dla tych technologii.
SMC: Twój partner dla konkurencyjnych maszyn
W SMC sprawiamy, że Twoje maszyny są bardziej konkurencyjne dzięki naszej szerokiej gamie produktów automatyki przemysłowej, od uzdatniania powietrza po urządzenia laserowe. Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych rozwiązań.