Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Branża sterylizatorów
Sterylizatory medyczne są urządzeniami używanymi do dezynfekcji narzędzi i materiałów medycznych w celu zapobiegania zanieczyszczeniom przez drobnoustroje i bakterie. Efektywna dekontaminacja narzędzi i materiałów medycznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób.
SMC oferuje szeroki zakres produktów, takich jak: zawory, złączki, przewody do sterylnych pomieszczeń, przekaźniki ciśnienia, czujniki przepływu i filtroreduktory, które pomagają sterylizatorom zapobiegać przenoszeniu się bakterii i drobnoustrojów, dzięki niezawodności oraz wysokiej jakości swoich wyrobów.
Dowiedz się, które produkty mogą Ci pomóc w osiągnięciu wysokiej jakości, dzięki naszym specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniom dla branży sterylizatorów.
Poznaj naszą ofertę produktów spełniających indywidualne potrzeby dla branży sterylizatorów
Autoklaw stacjonarny
Duży autoklaw
Sterylizator na tlenek etylenu
Sterylizator na nadtlenek wodoru
Sterylizatory parowe są istotną częścią procesu dekontaminacji przeprowadzanego przez działy sterylizacji (SPD) w szpitalach, klinikach i placówkach dentystycznych.
Seria JSX
Natężenie przepływu do 25 l/min (woda)
Seria VX2 Mniejsze zużycie energii (4,5 W)
Seria VX3 Zawory do użytku z różnorodnymi płynami
Seria VXS2 Działanie zaworu nie wymaga ciśnienia płynu
Seria VXK
Z wbudowanym separatorem zanieczyszczeń typu Y
Seria KKA Szybkozłącza ze stali nierdzewnej
Seria KQG2 Stal nierdzewna - 316
Seria JSXD Zakres przepływu do 2200 l/min (woda)
Seria JSB Mały spadek ciśnienia dzięki kątowej konstrukcji gniazda
Seria SY Kompaktowa konstrukcja z dużym przepływem
Seria AC-D Klasy czystości powietrza certyfikowanego zgodnie z ISO8573-1:2010
Seria WF300 Usuwanie ciał obcych z linii z wodą
Seria LQ Złącza wysokiej czystości i odporności chemicznej
Seria TL Przewody czyste i odporne chemicznie
Sterylizatory na tlenek etylenu są używane do dezynfekcji urządzeń wrażliwych na ciepło i wilgoć, które mogłyby zostać uszkodzone przez czystą parę lub płynną sterylizację chemiczną. Dotyczy to wielu produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy oraz urządzeń niewrażliwych na działanie wysokich temperatur.
Seria JSY Ekstremalnie kompaktowy i lekki zawór
Seria ISE70G
Z wyświetlaczem kątowym
Seria PSE Ze zdalnym czujnikem wysokiego ciśnienia
Regulatory ciśnienia i zawory
Seriia PF2M7(-L) Jeden przekaźnik przepływu dla CO2, suchego powietrza, N2 i Ar
Seria ZH Kompaktowy i lekki
Seria KQ2 Średnica przewodów O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
Seria TU Średnica przewodów O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
Sterylizacja nadtlenkiem wodoru to metoda sterylizacji niskotemperaturowej, powszechnie używana do dezynfekcji urządzeń wrażliwych na wysokie temperatury. Proces polega na napełnieniu komory sterylizatora parą H2O2, która kontaktuje się z odsłoniętymi powierzchniami urządzeń, prowadząc do ich skutecznej sterylizacji.
Seria LVC/LVA/LVH Niski poziom generowania cząstek
Seria LVM Do mediów chemicznych
Seria LPV Kompletna izolacja płynów
Seria PVQ Regulacja przepływu do 100 l/min w zależności od natężenia prądu