Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Branża stomatologiczna
W zastosowaniach stomatologicznych nasi klienci tradycyjnie cenią nasze rozwiązania o kompaktowej konstrukcji, takie jak nasza wszechstronna technologia zaworów i nasze modułowe zespoły przygotowania powietrza typu F.R.L. Wysoko cenione są również nasze kompletne rozwiązania montażowe, takie jak rozwiązania do kontroli płynów w rozwiązaniach dezynfekcyjnych. Od wielu lat jesteśmy niezawodnym i doświadczonym dostawcą dla znanych firm z branży stomatologicznej.
Dowiedz się, które produkty mogą pomóc Ci osiągnąć wysoką jakość końcową dzięki naszym specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniom dla branży stomatologicznej.
Systemy dostawcze i fotele stomatologiczne
Skalery ultradźwiękowe i piaskarki abrazyjne
Produkcja powietrza i podciśnienia
Urządzenia do konserwacji końcówek stomatologicznych
Obróbka laserowa i produkcja alignerów
Seria LVM Zawór elektromagnetyczny do chemikaliów
Seria SX90 Zawór elektromagnetyczny o dużym przepływie
Seria V100 Ultra kompaktowe 3-portowe zawory bezpośredniego działania
Seria LE Szeroka gama różnych wariantów i rozwiązań
Dostępnych jest wiele odmian przekaźników ciśnienia
Seria AC-D Klasy czystości powietrza certyfikowane zgodnie z ISO8573-1:2010
Seria PVQ Zakres przepływu: do 100 l/min
Seria SFDA Usuwanie bakterii w linii produkcyjnej
Seria WR110 Regulacja ciśnienia w rurociągu wodnym
Seria WF300 Usuwanie zanieczyszczeń w instalacji wodnej
Seria KQB2 Środowiska korozyjne o temperaturze do 150°C
Seria KQG2 Stal nierdzewna 316
Seria KKA Szybkozłącze ze stali nierdzewnej
Seria S070 Kompaktowy rozmiar - 7 mm szerokości
Seria VDW Zawór elektromagnetyczny dla powietrza, średniej próżni i wody
Kompozytowy zawór rozdzielający do powietrza, gazu i cieczy.
Seria ZFC Jedna jednostka dla podciśnienia i nadciśnienia
Seria IDG-D Lepsze natężenie przepływu i mniejszy spadek ciśnienia
Seria ARJ Kompaktowy i lekki (16 g)
Seria HF2-BAC Smar klasy NSF-H1 i zgodność z FDA
Seria AMJ Usuwa krople wody z wlotu pomp próżniowych
Seria JSX Przepływ do 2200 L/min (woda)
Seria AD402-A 360º widoczność zawartości zbiornika
Seria IDFA Odpowiedni do przestrzeni o podwyższonej temperaturze
Seria G#-L Czerwone i zielone strefy ułatwiają odczyt i kontrolę wartości ciśnienia
Seria KQ2 Zakres średnic od Ø 2 mm do Ø 16 mm
Seria JSB Mały spadek ciśnienia, dzięki kątowej konstrukcji gniazda
Seria VXS2 Działanie zaworu nie wymaga ciśnienia medium
Seria LPV Doskonała izolacja płynów
Seria LSP Objętość dozowania do 200 µl
Seria PB Kompaktowa wersja pompy
Seria ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Wyświetlacz pod kątem. Pomiar ciśnienia do 50 MPa
Regulatory ciśnienia i zawory
Seria LQ Złącza o wysokiej czystości i odporności chemicznej
Seria TL Przewody o wysokiej czystości i odporności chemicznej
Seria LEFS/LEKFS
Precyzyjna powtarzalność przy przenoszeniu dużych obciążeń.
Seria PF3W7-Z
Zintegrowany wyświetlacz: 3-kolorowy/2-ekranowy wyświetlacz
Seria PA Kompaktowe rozwiązanie o dużej pojemności
Seria JSY Niezwykle kompaktowy i lekki zawór
Seria HEF Wydajność chłodnicza do 220 W
Seria IZG Superlekki: waga tylko 200 g
Seria VV061 Obudowa pyłoszczelna