Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Technologia analityczna
Nasza linia produktów dla technologii analitycznej obejmuje pompy, do transportu i dozowania, złącza i przewody, oraz bardzo szeroki zakres rozwiązań zaworowych. Oferta zaworów obejmuje zawory separujące medium, z minimalną martwą objętością, zawory membranowe i grzybkowe do cieczy i gazów, oraz zawory miniaturowe.
Dowiedz się, które produkty pomogą Ci osiągnąć wysoką jakość dzięki naszym specjalistycznym rozwiązaniom zaprojektowanym dla instrumentów analitycznych i automatyki laboratoryjnej.
Jednym z naszych kluczowych specjalnych rozwiązań dla tej branży są wielowarstwowe płyty zaworowe, produkowane z szerokiej gamy materiałów. Trójwymiarowy zespół płyt połączony ze sobą do 5 warstw dzięki odpowiednim strukturom kanałów umożliwia zoptymalizowany przepływu. Ponadto opracowujemy również zespoły czujników, kontroli temperatury i siłowników elektrycznych, aby spełnić wymagania naszych klientów.
Poniżej możesz szczegółowo poznać konkretne rozwiązania w zakresie diagnostyki in vitro, biotechnologii i analizy elementarnej.
Nasza oferta w dziedzinie technologii analitycznej wykorzystuje naszą zdolność do opracowywania niestandardowych rozwiązań. W tym celu mamy pięć centrów technicznych, z których dwa znajdują się w Europie: Niemcy i Wielka Brytania. Nasi inżynierowie tam współpracują z klientami, aby zagwarantować opracowanie indywidualnego rozwiązania, które zaspokoi ich indywidualne potrzeby.
"Liderzy OEM w dziedzinie instrumentów analitycznych wymagają kompletnych rozwiązań dla swoich aplikacji. SMC oferuje bogate doświadczenie w zakresie obsługi płynów i gazów, a w szczególności w zakresie technologii zaworów i wysp zaworowych dla prawdziwych rozwiązań typu plug and play".
Diagnostyka In vitro
Biotechnologia
Analiza elementarna
Do diagnostyki in vitro oferujemy komponenty i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w celu precyzyjnej kontroli cieczy w instrumentach analitycznych. Zapewniamy również rozwiązania dla bezpiecznego transportu i wprowadzania pojemników na próbki w aplikacjach typu „pick and place”.
Seria LVM
Wielowarstwowa złożona płyta zaworowa do powietrza, gazu i cieczy.
Seria LSP
Seria HECR
Seria LE
Seria LER
Seria LEH#
W dziedzinie biotechnologii zapewniamy wszechstronne i niezawodne rozwiązania do wydajnej kontroli różnych gazów i cieczy.
Spełniamy specyficzne wymagania Twoich aplikacji, takie jak analizatory krwi i DNA, typowanie bakterii lub napełnianie płynem.
Seria S070
Seria V060
Seria TH
Oprócz siłowników do zastosowań typu pick-and-place i ich kontroli, oferujemy przede wszystkim rozwiązania do kontroli gazów i chemikaliów o bardzo zwartej konstrukcji.
Seria SRH
Seria JSB
Seria SY3000/5000/7000
Szybsze działanie ze zmniejszonymi czasami cyklu.
Optymalizowana obsługa płynów w analizatorach dla biotechnologii
Philippe Pinto – Menadżer ds. przemysłu biotechnologii, Europa
Kto nie słyszał o teście PCR? Diagnostyka in vitro (IVD) w ogólnym ujęciu i analizator w bardziej szczegółowym znaczeniu, zawsze odgrywały kluczową rolę w społeczeństwie, ponieważ są to nieinwazyjne testy wykonywane na próbkach biologicznych (na przykład krwi, moczu lub tkanek) w celu zdiagnozowania lub wykluczenia chorób. Covid-19 sprawił, że IVD znalazły się w centrum uwagi, a testy diagnostyczne są niestety normalną częścią naszych codziennych rozmów. Specjaliści w dziedzinie IVD już wiedzieli, że wczesna diagnoza może poczynić różnicę; że właściwa diagnoza może także poczynić różnicę.
Czytaj dalej >