Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Przemysł przekąsek
Przekąski mogą przyjmować wiele różnych form, kolorów, smaków, kształtów i tekstur, które czynią nasze życie nieco smaczniejszym. W SMC rozumiemy różne potrzeby procesów produkcyjnych każdej przekąski, takich jak obieranie, mieszanie, smażenie, krojenie czy ważenie.
Dla każdego procesów możemy dostarczyć idealne rozwiązania spełniające wymagania danej aplikacji, a także gwarantujące minimalne ryzyko zanieczyszczenia i efektywność energetyczną.
“Codziennie koncentrujemy się na wspieraniu naszych klientów w sprawnym dostosowaniu się do ich szybko zmieniających się rynków; w uczynieniu ich miejsca pracy bezpieczniejszym; w dodaniu wydajności energetycznej do ich procesów. Pracujemy ręka w rękę, aby wspierać naszych klientów w ich wyzwaniach”.
Znajdź odpowiednie produkty, spełniające wymagania Twoich aplikacji.
Złącza i przewody
Siłowniki liniowe
Siłowniki z prowadnicami
Siłowniki odporne na działanie czynników środowiskowych
Przygotowanie powietrza
Seria TH
Korzystaj z dużej odporności na substancje chemiczne oraz na wysokie temperatury
Seria KP
Złącza stosowane do czystych pomieszczeń do instalacji nadmuchowych
Seria TP
Przewody przeznaczone do stosowania w środowiskach czystych
Seria KFG2
Gwarancja wydajności w wysoce korozyjnym środowisku, agresywnych substancjach chemicznych i ekstremalnych temperaturach od -65 do 260°.
Seria KQB2
Korzystaj z dużej odporności na środowiska korozyjne o temperaturze do 150 ºC
Seria KQG2
Korzystaj z dużej odporności na trudne i korozyjne środowisko o temperaturze do 150 ºC
Seria M
Sprawdź nasze miniaturowe złączki, które mogą być stosowane w korozyjnych, zamkniętych środowiskach.
Seria KK
Skorzystaj z błyskawicznych połączeń pozwalających na redukcję wagi.
Seria ASG
Odpowiedni do miejsc, w których czyszczenie mogłoby pogorszyć kontrole przepływu, w aplikacjach do produkcji żywności i opakowań.
Seria CP96-C-X65
Siłownik zgodny z normą ISO 15552, dwustronnego działania, jedno- lub dwutłoczyskowy z amortyzacją pneumatyczną
Seria CG5/CJ5
Kompatybilny ze smarem do maszyn przetwórstwa spożywczego, spełnia normy FDA
Seria MGP-Z-XC6
Sprawdź nasz kompaktowy siłownik z prowadnicami zapewniający precyzyjny ruch prowadnicy oraz łatwy montaż na maszynie
Seria MGQ
Idealny do zastosowań gdzie siłownik narażony jest na duże obciążenia. Doskonały do zastosowań związanych z transportem.
Seria CG1-Z
Odpowiedni dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak zaciskanie, podnoszenie, układanie oraz pozycjonowanie w wielu aplikacjach.
Seria MGP-R/V-Z
Zapewnia precyzyjny ruch w środowiskach, w których odbywa się mycie.
Seria CQ2-Z
Skorzystaj z szerokiej gamy opcji dostępnych dla tego kompaktowego siłownika, który ułatwia montaż wyłączników automatycznych na dwóch powierzchniach
Seria CQS
Zapoznaj się z kompaktowym siłownikiem firmy SMC, który dostępny jest dla zastosowań z małymi otworami, gdzie wymagana jest oszczędność miejsca.
Seria CQM
Skorzystaj z tego siłownika, który dzięki swojej budowie umożliwia bezpośredni montaż obrabianych przedmiotów.
Seria CQU
Doskonały do zastosowania, gdy problemem jest przestrzeń i waga, przy jednoczesnej oszczędności mocy.
Seria SFDA
Sprawdź nasz montowany w linii filtr służący do usuwania bakterii, zgodny z FDA.
System Fieldbus
Seria HY(D)B
Sprawdź nasz siłownik z zaokrąglonym profilem, o podwyższonej odporności na wodę i łatwości wycierania dzięki swej budowie.
Seria HY(D)C
Zodny z normami ISO/VDMA przy jednoczesnej poprawie odporności na wodę dzięki nowej konstrukcji smarującej.
Seria HY(D)G
Zastosuj nasz wodoodporny siłownik z prowadnicami
Seria HY(D)Q
Korzystaj z podstawowego typu siłownika higienicznego, który ułatwia czyszczenie jego powierzchni dzięki nowej budowie
Seria CG5-X2977
Uszczelki i uszczelnienia klasy spożywczej, znakowanie laserowe i smary NSF-H1
Seria HF2-BAC
Oczyść sprężone powietrze z bakterii za pomocą filtra powietrza HF2-BAC firmy SMC
Seria EX600
Zwiększ możliwości swojej komunikacji, jednocześnie zwiększając wydajność dzięki łatwiejszej konserwacji
Seria EX260 Ekonomiczne rozwiązanie dla Twojej komunikacji, zmniejszenie kosztów i czasu instalacji.
Seria KFG2H-E
Certyfikowane w zakresie zapobiegania gromadzenia się cieczy i ciał stałych, oraz o stopniu ochrony IP69K
Seria KFG2H-C
Korzystaj ze zmniejszonej akumulacji cieczy resztkowej
Seria KFG2-F
Do stosowania w środowiskach wysoce korozyjnych, agresywnych chemikaliach i ekstremalnych temperaturach od -65 °C do 260°C
Seria KQB2-F
KQB2 jest świetnym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowiskach korozyjnych o temperaturze do 150 ºC.
Seria KQG2-F
Do stosowania w trudnych i korozyjnych środowiskach o temperaturze do 150°C
Siłowniki
Seria AF-A-X440
Wybierz modułowy filtr powietrza firmy SMC, odporny na użytkowanie w wysokich temperaturach
Seria AR-B-X440
Zawór posiada różne ustawienia zakresu ciśnienia, aby odpowiednio dostosować się do większości Twoich aplikacji, odporny na użytkowanie w wysokich temperaturach.
Seria AW-B-X440
Przyjrzyj się naszemu filtroreduktorowi, odpornemu na użytkowanie z wysokich temperaturach. Wykorzystaj go w swoich aplikacjach.
Seria SRH
Zawór redukcyjny SRH ze stali nierdzewnej, został zaprojektowany tak, aby minimalizować pozostałości płynu i kontrolować zanieczyszczenia.
Zawory sterowane bezpośrednio
Zawory do procesów technologicznych
Elementy z fluoropolimerów
Seria LVA
Zapewnij delikatne otwieranie i zamykanie, które zapobiega tworzeniu się mikropęcherzyków. Ta seria to zwiększona trwałość uszczelnienia i ograniczenie powstawania cząstek stałych
Seria LVC
Eliminuje możliwości pozostawania resztek cieczy w przewodach. Korpus zaprojektowano dla płynnego przepływu z minimalną wewnętrzną martwą przestrzenią.
Seria VX3
Do stosowania z szeroką gamą cieczy.
Seria VND
Seria VN to kombinacja zaworów procesowych, które mogą pracować z zerową różnicą ciśnień i występują w wielu wariantach.
Seria VND przeznaczona jest do regulacji pary wodnej.
Seria TL
Korzystaj z czystych i odpornych na substancje chemiczne przewodów o wysokiej czystości (Super PFA). Maks. temperatura pracy: 260 °C
Seria TD
Procesy wymagające bardzo elastycznych, odpornych na ciepło i substancje chemiczne przewodów mają teraz odpowiedź dzięki naszej nowej serii TD/TID.
Seria LQ
Skorzystaj ze złączy wysokiej czystości, które pozwalają na zastosowanie w procesach chemicznych, przemyśle spożywczym, medycznym, półprzewodnikowym itp.
Seria TU-X214
Sprawdź przewody Serii TU-X214, bezpieczne dla produkcji żywności, które umożliwiają identyfikację obwodów dzięki 8 różnym kolorom.
Seria TUL
Przewody o wysokiej elastyczności dzięki zewnętrznej warstwie poliuretanowej i wewnętrznej fluoropolimerowej.
Seria PF2D5
Używaj ich w rozwiązaniach z wodą dejonizowaną i substancjami chemicznymi.
Seria SRF
Wybierz ten produkt do regulacji wody DI i gazu N2 w pomieszczeniu czystym
Seria PAF
Ta wysokowydajna pompa procesowa skonstruowana jest z niemetalicznych części korpusu, aby zapewnić doskonałą kompatybilność podczas stosowania przepływem substancji chemicznych o wysokiej czystości.
Napędy elektryczne
Siłowniki pneumatyczne
Elementy do podciśnienia
Seria LEH
Przeznaczony do przedmiotów, które wymagają miękkiego i bezpiecznego przenoszenia, z funkcją kontroli chwytania. Model podstawowy.
Seria LES
Kompaktowy i lekki stół przesuwny do zastosowań transferowych
Seria LZ
Doskonały siłownik do standardowych zastosowań, kompatybilny ze sterownikiem LC3F2
Seria AC-D
Zestaw przygotowania powietrza dostosowany do dla czystości zgodnych z normą ISO8573-1:2010, zapobiega gromadzeniu się kurzu i ciał stałych.
Seria AMS20/30/40/60
Skorzystaj z systemu zarządzania sprężonym powietrzem firmy SMC, który pozwoli Ci zaoszczędzić energię, zwiększyć możliwości konserwacji i pomóc w digitalizacji instalacji sprężonego powietrza.
Seria C96
Szeroki zakres możliwości i szybka dostawa siłowników
Seria ZP3P
Sprawdź przyssawkę próżniową firmy SMC, której niebieski kolor umożliwia łatwą identyfikację podczas kontroli zanieczyszczeń.
Seria ZP3C
Wykorzystaj możliwości serii ZP3C, dzięki zwiększonej odporności na ścieranie.
Seria ZP3P-JT
Sprawdź podkładkę próżniową firmy SMC, niebieski kolor umożliwia łatwą identyfikację podczas kontroli zanieczyszczeń.
Seria ZK2*A
Zaawansowana jednostka podciśnieniowa (eżektor / pompa / płyta wielomiejscowa) o niskim poziomie hałasu i wysokiej wydajności.
Seria ZL1/3/6
Wypróbuj nasz energooszczędny, 3-stopniowy generator podciśnienia do dużych przepływów.
Seria ZQ*A
Osiągnij większą wydajność dzięki temu, że eżektor, pompa i płyta wielomiejscowa są zintegrowane w jednym urządzeniu
Jonizatory
Kontrola i pomiary
Seria IZT40/41/42
Usuwaj ładunki elektrostatyczne, szybko i skutecznie, wszędzie tam, gdzie chcesz.
Seria IZG10
Korzystaj z łatwego uchwytu i zredukowanej siły operacyjnej pistoletu jonizującego firmy SMC.
Seria IZD10
Uzyskaj mały i łatwy w montażu czujnik elektrostatyczny
Seria IZE11
Spójrz na monitor czujnika elektrostatycznego
Seria IZH10
Skorzystaj z ręcznego miernika elektrostatycznego