Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu monitorującemu wszystkie zmienne, takie jak ciśnienie i natężenie przepływu cieczy i powietrza, kontrola temperatury w zbiorniku, położenie zaworów i nieszczelności, mogą być w każdej chwili pod kontrolą, co umożliwia wcześniejsze wykrycie wszelkich anomalii i usunięcie problemów przed wystąpieniem awarii.
Niezbędne jest monitorowanie ciśnienia i przepływu cieczy. W ten sposób można uniknąć spadków ciśnienia w filtrze powietrza, a także kontrolować zmiany spowodowane nieszczelnościami lub procesem poza limitem. Kontrola tych parametrów ma bezpośredni wpływ na końcową jakość produktu i ogólną wydajność maszyny.
Aby zagwarantować, że produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa żywności, należy kontrolować parametry procesu, takie jak przepływ cieczy, ciśnienie i temperatura. Granice procesu, nieszczelności i zmiany w krytycznych punktach procesu muszą być wykrywane i monitorowane za pomocą odpowiednich urządzeń.
Aby zapewnić spójne etykietowanie, należy zwrócić uwagę na ciśnienie i przepływ powietrza, a także konserwację dysz jonizatora. Jeśli mamy te parametry pod kontrolą, możemy monitorować problemy z etykietowaniem na wczesnym etapie, zanim pojawią się jakiekolwiek błędy.
Monitorowanie ciśnienia i przepływu powietrza w celu uniknięcia ograniczeń i nieszczelności oraz sprawdzanie dysz jonizatora statycznego umożliwia pracę bez nieplanowanych przestojów i wydłuża czas pracy.
Dzięki prawidłowemu monitorowaniu parametrów możemy wykrywać takie błędy, jak utrata podciśnienia spowodowana zużyciem przyssawek i zablokowaniem filtrów, spadki ciśnienia wynikające z niedostatku powietrza w filtrach, zmiany w zużyciu powietrza spowodowane nieszczelnościami oraz błędy położenia siłownika.
Przechowywanie, obróbka i mieszanie
De-paletyzacja i paletyzacja
Rozdmuchiwanie butelek PET
Płukanie i napełnianie
Kapslowanie i etykietowanie
Pakowanie i przenoszenie opakowań
Seria AMS20/30/40/60
Wyższy poziom zarządzania sprężonym powietrzem
Seria VFN2120N-X23/36
Uzyskaj wielofunkcyjne, odporne na wysokie temperatury działanie o czystej konstrukcji i stopniu ochrony (IP67)
Seria JSY5000-H
Niska akumulacja płynów i łatwość czyszczenia
Seria PF3W
Stosowane media: Woda, roztwór wodny glikolu etylenowego, woda dejonizowana i inne ciecze chemiczne
PF3A Series
Seria PF3A
Stosowane media: Powietrze, azot N2
Seria LFE
Stosowane media: woda, rozpuszczalne w wodzie chłodziwo
Seria PA5000
Wydajność tłoczenia do 63 l/min
IP8000/8100 Series
Lever and rotary type
Seria ITV
Dynamiczna kontrola ciśnienia powietrza za pomocą sygnału elektrycznego
HR S Series
Great temperature stability
Seria VBA
Konstrukcja zapewniająca wysokie ciśnienie tylko tam, gdzie jest ono potrzebne
Seria KQG2
Stal nierdzewna 316
Seria TD, TLM, TH/L
Przewody z fluoropolimeru
Seria ZGS
Kompletne i wydajne rozwiązanie do paletyzacji
Seria CP96
Dostępne średnice tłoka (mm): 32 ~ 125
Seria LEG
Odpowiednie do przemieszczania, zatrzymywania lub przenoszenia z dodatkowym wsparciem
Seria SY3000/5000/7000
Kompaktowa konstrukcja o dużym przepływie
Seria EX600-W
Zdecentralizowany i bezprzewodowy system transmisji szeregowej dla wejść/wyjść
Seria PF3A7*H-L
Seria ZSE20(F)
3-ekranowy, 3-kolorowy wyświetlacz
Seria ZK2-A
Zaawansowane generatory podciśnienia (eżektory/pompy/wyspy podciśnieniowe) z opcjami o niskim poziomie hałasu i wysokiej wydajności
Seria HF2-BAC
Wartość aktywacji antybakteryjnej 4 lub wyższa
Seria ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Stosowane media: Płyny ogólne i powietrze
Seria PF3A*H
Współczynnik przepływu 100:1 przy niemal zerowej stracie ciśnienia
Seria ISE70/75/75H
Strefa ATEX - Kategoria 3 - II 3G
Seria VCH
Żywotność: 10 millionów cyki
Seria VCHC
Przeznaczone do pracy z powietrzem lub gazem obojętnym
Seria VCHR
Wersja z odpowietrzeniem
Seria VCHN
Redukcja hałasu do 35 dB(A)
Seria CG5-X2977
Higieniczna i czysta konstrukcja zatwierdzona przez FDA
Seria HF2A-LEY
Stopień ochrony: odpowiednik IP69K
Seria VQZ
Seria JSB
Niskie straty ciśnienia dzięki kątowej konstrukcji gniazda
Seria KFG2H-E
Certyfikowane do zapobiegania gromadzeniu się cieczy i ciał obcych
Seria AC-D
Klasy czystości powietrza certyfikowane zgodnie z normą ISO8573-1:2010
Seria IS*, PS*
Dostępnych jest wiele odmian przekaźników i czujników ciśnienia
Seria IZT40/41/42
IZT40: Wersja podstawowa / IZT41: Wersja zaawansowana AC / IZT42: Wersja podwójna AC
Seria IZF21/31
Płaska konstrukcja
Seria KNH
Wysokowydajna dysza
Seria ZHV
Specjalnie zaprojektowany w celu zmniejszenia zużycia powietrza
Seria TPS
Stosowane średnice przewodów (śr. zew.): Ø 4 do Ø 12 mm
Seria D-MP
Zakres pomiarowy: 25 mm, 50 mm, 100 mm i 200 mm
ZHV Series
Specially designed to reduce air consumption