Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Szafy i panele sterownicze są zindywidualizowane tak, jak zindywidualizowane są potrzeby naszych klientów. Zdając sobie sprawę z powyższego, opracowujemy dedykowane rozwiązania we współpracy z naszymi klientami w szybkim i prostym procesie projektowania.
Dlaczego warto nam zaufać?
Dysponujemy dziesiątkami lat doświadczenia w realizacjach na całym świecie. Wciąż doskonalimy naszą jakoś oraz oferujemy darmowy dostęp do inteligentnych narzędzi wymagających projektowania.
Bez względu na rodzaj wdrożenia, nad którym pracujesz, będziemy aktywnie Cię wspierać. Szafa sterownicza lub panel zostaną zaprojektowane we współpracy z Tobą, a następnie skompletujemy, zamontujemy i przetestujemy wypracowane wspólnie rozwiązanie z zachowaniem najwyższych, światowych standardów jakości, jakie oferuje SMC.
1. Określenie kluczowych danych projektu
2. Szczegółowe konsultacje techniczne
3. Oferta i adaptacja rozwiązania
Uzupełnij formularz PDF i prześlij na adres sales@smc.pl.
Nasi eksperci skontaktują się z Tobą po dokonaniu oceny w celu omówienia szczegółów.
W trakcie konsultacji z doświadczonym ekspertem z zespołu ds. szaf sterujących ma miejsce doprecyzowanie szczegółowych wymagań projektu. W wielu przypadkach możliwe jest na tym etapie wytypowanie jednego z rozwiązań standardowych.
Z radością dopracujemy szczegóły techniczne i opracujemy koncepcję rozwiązania dedykowaną do Twojej aplikacji z zachowaniem wysokich standardów jakości SMC.
Narysuj obwód pneumatyczny w szybki i łatwy sposób. Wszystkie zawarte symbole pneumatyczne są powiązane z aktualnyą ofertą produktową SMC.
Zaprojektuj wyspę zaworową, które spełnia wymagania Twojej aplikacji z naszym wielofunkcyjnym zaworem elastycznym serii SY, zajmującym mało miejsca zaworem serii JSY lub z innymi wydajnymi zaworami serii VQC i SV.
Uzyskaj jakość powietrza, której potrzebujesz. Nie więcej, nie mniej. Dobierz elementy i zbuduj swój zindywidualizowany zestaw.
Po dopracowaniu szczegółów w kroku 2 otrzymasz ofertę na indywidualny projekt szafy sterującej. W razie potrzeby rozwiązanie może być dalej modyfikowane na życzenie w celu dalszej indywidualizacji. Osobiste i dedykowane wsparcie to nasza siła!
Na podstawie otrzymanej oferty można już założyć zamówienie, a zostanie ono zrealizowane w około 4 tygodnie od przyjęcia zlecenia! (dotyczy komponentów z oferty standardowej)