Rewolucja pojazdów elektrycznych napędza znaczny wzrost w europejskim przemyśle produkcji baterii - jest to nowy rynek dla Europy, ale zdominowany przez Azję. Jako przodujący dostawca komponentów automatyki przemysłowej, posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w branży produkcji baterii oraz głęboką współpracę z producentami, którzy obecnie są liderami na rynku globalnym.
Doświadczenie SMC spełnia potrzeby europejskich producentów baterii
Podczas gdy Europa może pochwalić się dużym doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, wiedza specyficzna dla procesów produkcji baterii pozostaje luką. Tworzenie najwyższej klasy baterii wymaga skrupulatnego środowiska. Produkcja anod i katod, wraz z montażem ogniw, wymaga ścisłej kontroli. Podczas procesu produkcji baterii, jeśli pewne cząsteczki metalu dostaną się do ogniwa baterii, mogą spowodować zwarcie lub reakcję chemiczną w ogniwie, co może prowadzić do problemów z jakością baterii i bezpieczeństwem.
I tu właśnie wkracza SMC: Nasza seria produktów 25A- została specjalnie zaprojektowana do produkcji baterii. Ogranicza ona wykorzystanie miedzi i cynku jako głównych materiałów i wykorzystuje specjalny nieschnący smar, który dobrze się rozwija w bardzo niskich punktach rosy, nawet do -80°C. Ale to nie wszystko. SMC oferuje kompleksową gamę rozwiązań dla każdego etapu procesu produkcji baterii, w tym:
- Produkty odporne na korozję chroniące sprzęt przed agresywnymi chemikaliami.
- Rozwiązania przeciwwybuchowe zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.
- Produkty redukujące ładunki elektrostatyczne w celu zminimalizowania ryzyka wyładowań.
- Kontrola temperatury w zastosowaniach laserowych zapewniająca precyzyjne i niezawodne działanie.
Gotowy na zwiększenie produkcji baterii?
Odkryj nasze kluczowe rozwiązania dla branży producentów baterii. Kliknij tutaj.