Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC biblioteka SISTEMA

Uzyskaj informacje na temat parametrów związanych z bezpieczeństwem naszych produktów

SISTEMA to narzędzie do integralności bezpieczeństwa do oceny aplikacji maszynowych dostarczone przez IFA (Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy niemieckiego ubezpieczenia od wypadków społecznych). To bezpłatne oprogramowanie pomoże ci obliczyć swoją funkcję bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie DGUV.

SMC udostępnia biblioteki SISTEMA (wersja 2), parametry związane z bezpieczeństwem produktów SMC.

Pliki biblioteki SISTEMA

Uwzględnione języki: EN, FR, IT, ES, DE
Typ pliku: ZIP
Wielkość pliku: 0,39 MB
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-17

Jeśli potrzebujesz plików SMC SISTEMA w poprzedniej wersji 1, skontaktuj się bezpośrednio z SMC. Formularz zapytania online.

Wyświetlane 1 do 20 z 80 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Modele Opis Instrukcje obsługi Deklaracje zgodności Dane dotyczące niezawodności
(B10 / B10d)
Rysunki
AKB Bushing Type Check Valve
AKH Check Valve with One-Touch Fitting
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Regulator
AR-B Regulator
AR-D Regulator
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Speed Controller with Pilot Check Valve
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Speed Control Valve with Manual Override Pilot Check Valve
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EVSA7-6/8/10 5 port Air Operated Valve
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Precision Regulator
IR1200/2200/3200-A Regulator

Należy pamiętać, że niektóre pliki SMC SISTEMA mogą być obecnie przetwarzane. Jeśli na powyższej liście nie możesz znaleźć produktu, którego szukasz, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym SMC, aby uzyskać więcej informacji.