Bardzo atrakcyjny: nowy chwytak magnetyczny SMC oferuje jeszcze większą siłę trzymania (seria MHM)
Lipiec 2020 r .: Podczas transportu przedmiotów ferromagnetycznych o nieregularnych / nierównych lub perforowanych powierzchniach zastosowania w podciśnieniu szybko osiągają swoje granice. Zastosowano tutaj chwytaki magnetyczne, które zapewniają dużą siłę trzymania bez deformowania transportowanego materiału. Nowe chwytaki magnetyczne SMC serii MHM oferują znacznie większą siłę trzymania nawet do 1000 N. Ponadto SMC jako specjalista w dziedzinie automatyki i pneumatyki pozostaje wierny sobie i...
Chwytak magnetyczny
Seria MHM. Działa optymalnie tam gdzie wszystko inne zawodzi. Twoje aktualne urządzenie trzymające nie działa optymalnie? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, MHM może być rozwiązaniem. Nasz magnetyczny chwytak jest zdolny do adsorpcji wielu różnych elementów ferromagnetycznych, o różnej geometrii i właściwościach. W zastosowaniach, w których przyssawki próżniowe lub chwytaki nie działają sprawnie, np. z powodu porowatych lub nierównych powierzchni, MHM wykona zadanie. Z chwytakiem...
Czysto, bezpiecznie, stabilnie: nowy modułowy zespół przygotowania powietrza serii AC-D o płaskiej konstrukcji
Sierpień 2021: Aby zapewnić niezawodność procesów w zastosowaniach pneumatycznych w całym przemyśle, konieczne jest filtrowanie, regulowanie a czasem smarowanie sprężonego powietrza. Niewystarczające oczyszczenie sprężonego powietrza z zanieczyszczeń ma bowiem negatywny wpływ nie tylko na maszyny i urządzenia, lecz także na jakość produktów końcowych. W serii AC-D firma SMC opracowała uniwersalny zespół przygotowania powietrza o płaskiej konstrukcji modułowej. Zapewnia ona szczególnie wysoką...