Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Jednostka podciśnieniowa, moduł eżektora/do układu z pompą podciśnieniową – ZK2*A

Ciche, wszechstronne rozwiązanie energooszczędne

  • Osiągnij wydajność – eżektor, pompa i system blokowy w jednym urządzeniu
  • Obniż zużycie powietrza – energooszczędny cyfrowy przekaźnik podciśnienia i 2-stopniowy eżektor
  • Uzyskaj kompaktowość i lekkość – idealne rozwiązanie do ruchomych narzędzi
  • Komunikacja zdalna – Sterowanie i monitorowanie do 16 wyjść za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów komunikacji szeregowej i IO-Link.

I wiele więcej

  • Zaawansowana jednostka podciśnieniowa (eżektor / pompa / płyta wielomiejscowa) o niskim poziomie hałasu i wysokiej wydajności.
  • Energooszczędny cyfrowy przekaźnik podciśnienia: przerywanie zasilania (wlot/wylot) tylko wtedy gdy wartość podciśnienia się zmienia.
  • Wydajniejszy 2-stopniowy eżektor: zużycie powietrza mniejsze o 30 %.
  • Podwójny zawór rozdzielający 2/2 (zawór zdmuchujący / zawór zasilający): zawór zasilający z funkcją samo podtrzymania. Wewnętrzne połączenie pomiędzy zaworem zasilającym a zdmuchującym.
  • Zintegrowana konstrukcja "Wszystko w jednym", dzięki czemu jest bardzo kompaktowy i lekki.
  • Sterowanie i monitorowanie do 32 wyjść za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów komunikacji szeregowej:
    • EX260 Kompatybilne protokoły: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 Kompatybilne protokoły: Zdecentralizowany system Getaway
    • EX600 Kompatybilne protokoły: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, bezprzewodowy, kompatybilna baza bezprzewodowa.
  • Sterowanie pneumatyczne.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Ilość stanowisk
System/Port
Okablowanie
Wspornik
Indywidualne zasilanie ciśnienia zdmuchiwania
Elementy do montażu blokowego (warunki dostawy)