Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Generator podciśnienia trójstopniowy - ZL1/3/6

Lekki i skuteczny system podciśnieniowy

  • Zapewnij podciśnienie za pomocą bardzo lekkiego rozwiązania – Idealny system podciśnieniowy dla ruchomych urządzeń na robotach przemysłowych
  • Zwiększ wydajność w zastosowaniach podciśnieniowych – Wysoki przepływ strumienia ssania dzięki 3-stopniowej konstrukcji dyfuzora
  • Zastosuj inteligentną automatyzację procesu monitorowania – Komunikacja IO-Link do parametryzacji online i pobierania danych procesowych.
  • Minimalizuj zużycie powietrza – Dostępna jest funkcja oszczędzania energii

I wiele więcej

  • Energooszczędny, duży przepływ, 3-stopniowy generator podciśnienia
  • Możliwość wyboru funkcji oszczędzania energii, redukcją zużycia nawet do 90%
  • Wydajność strumienia ssania do 600 l / min, zwiększona o 250% w porównaniu do eżektorów
  • Różne wersje: zawór zasilający / zawór zdmuchu
  • Zintegrowana konstrukcja, kompaktowa i lekka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 8 z 8 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ZL112A
Zasilanie(P), Podciśnienie(V), złącza wtykowe
Odpowietrzanie
Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Czujnik podciśnienia
Parametry wyjścia
Jednostki ciśnienia
Przyłącze elektryczne
Opcja