Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chwytak próżniowy dla robotów współpracujących - ZXP-X1

Łatwiejsza obsługa robota współpracującego w technologii podciśnieniowej

  • Minimalizacja zadań montażowych – zespół chwytaka podciśnieniowego z wbudowanym eżektorem podciśnieniowym, zaworem zasilającym/zdmuchującym, czujnikiem ciśnienia i przyssawkami
  • Skrócenie czasu konfiguracji – konfiguracja typu Plug and Play umożliwiająca natychmiastowe użycie w robocie współpracującym
  • Elastyczna obsługa – duża możliwość konfiguracji przy użyciu różnej liczby przyssawek, kształtów i różnych materiałów.

I wiele więcej

  • Kompatybilny z producentami: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. , KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Urządzenie łatwo można podłączyć za pomocą jedenego przewodu zasilającego w sprężone powietrze oraz złącza elektrycznego
  • Maksymalne obciążenie robocze: 7 kg
  • Maksymalny strumień ssania: 17 l/min (ANR)
  • Maksymalna wartość podciśniena: -84 kPa
  • Zgodność z normą ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość jednostki
Kształt kołnierza przyssawki
Producent
Serie przyssawek
ø przyssawki
Typ przyssawki
Materiał przyssawki
Dodatkowe elementy