Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Napędy pneumatyczneSiłowniki o zwiększonej wytrzymałości. Podnieś produktywność swoich aplikacji.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Katalog produktów
Seria ZSE20(F) to precyzyjne przekaźniki ciśnienia oferujące wybrane, najpopularniejsze funkcje ZSE. Jest to pierwszy model z trzema trójkolorowymi ekranami. Na głównym wyświetlaczu pojawia się informacja o aktualnie mierzonej wartości wyświetlana na czerwono lub zielono, na dwóch pozostałych w kolorze pomarańczowym wyświetla się ustawiona i aktualna wartość ciśnienia. Model ZSE20 jest odpowiedni do podciśnienia, natomiast ZSE20F do podciśnienia i ciśnienia. Urządzenie to pobiera najmniej prądu ze wszystkich modeli serii ZSE. Czas zwłoki pomiędzy pomiarem a wyświetleniem wartości zminimalizowano do 2,5 ms. ZSE20(F) ma znak CE, jest zgodny z RoHS i ma stopień ochrony IP40.