Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria ZR to jednostopniowe generatory podciśnienia. Modułowa budowa pozwala użytkownikowi na wybór tylko tych elementów, które są potrzebne do danej aplikacji. ZR dostępne są z modułem generatora, modułem zaworu zasilającego/odpowietrzającego, modułem przekaźnika ciśnienia oraz modułem filtra ssania. Zestaw bez modułu generatora, sam filtr i zespół zaworów może być stosowany jako system podciśnienia. Specjalne płyty funkcyjne umożliwiają stosowanie powietrza do wytworzenia podciśnienia oraz azotu do systemów przedmuchowych. Możliwy montaż blokowy lub indywidualny.