Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Jednostka podciśnieniowa. System eżektora / pompy podciśnieniowej - ZQ*A

Kompaktowe, energooszczędne rozwiązanie typu "Wszystko w jednym"

  • Osiągnij wydajność - Eżektor, pompa i system płyty wielomiejscowej w jednym urządzeniu
  • Uzyskaj kompaktowość i lekkość - Idealne rozwiązanie do przenoszenia elementów, szerokość 10,2 mm i waga zaledwie 60 g
  • Zmniejsz koszty eksploatacji - Energooszczędny cyfrowy przekaźnik podciśnienia umożliwiający zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 90%
  • Zastosuj inteligentną automatyzację procesu monitorowania - Komunikacja IO-Link do parametryzacji online i pobierania danych procesowych.

I wiele więcej

  • Średnice dysz: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Natężenie przepływu strumienia ssania do 22 l/min.
  • Maksymalna wartość podciśnienia wynosi -80 kPa
  • Różnorodne warianty przekaźników podciśnienia
  • Różne kombinacje zaworów elektromagnetycznych (zawór zasilający / zawór zwalniający).

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór