Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawór szybkiego spustu, Złącze wtykowe - 25A-AQ*40F

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 do Ø 6 mm
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.