Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Złącza specjalne, miniaturowe, Dla miniaturowych przewodów - M-*-2

  • Miniaturowe złącza do stosowania z miniaturowymi przewodami TU
  • Do przewodów poliuretanowych
  • Średnica przewodu: ø2/ ø1.2
  • Dostępne w 4 typach: proste do nasadzania przewodów, kątowe do nasadzania przewodów, redukcyjne
  • Maks. ciśnienie pracy (przy 20°C): 1 MPa

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

M-5AU-2
Wielkość przyłączy
Modell

Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc