Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ZL212, Generatory podciśnienia trójstopniowe

  • Produkt zastapiony przez serie ZL3/6. Wiecej informacji.
  • Energooszczędny wielostopniowy generator podciśnienia
  • Średnica dyszy: ø1.2mm
  • Maks. strumień ssania: 100 L/min (ANR)
  • Zużycie powietrza: 63 L/min (ANR)
  • Wbudowany tłumik dźwięków (standard) lub przyłącze odpowietrzania
  • Wykrywanie wartości podciśnienia: cyfrowy przekaźnik podciśnienia,
    wakuometr, adapter do podciśnienia

Skonfiguruj swój produkt

 
Odpowietrzanie
Czujnik podciśnienia
Parametry wyjścia
Przyłącze elektryczne
Q