Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ZL112A, Generator podciśnienia trójstopniowy

  • Energooszczędny wielostopniowy eżektor.
  • Średnica dyszy: Ø1.2 mm.
  • Maksymalny przepływ ssania: 100 l/min (ANR).
  • Zużycie sprężonego powietrza: 57 l/min (ANR).
  • Masa podstawowego modelu: 180 g.
  • Odpowietrzanie: wbudowany tłumik (standard), przyłącze odpowietrzenia
  • Opcje czujnika podciśnienia: elektroniczny przekaźnik podciśnienia, wakuometr, przyłącze pod czujnik podciśnienia

Skonfiguruj swój produkt

 
Zasilanie(P), Podciśnienie(V), złącza wtykowe
Odpowietrzanie
Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Czujnik podciśnienia
Parametry wyjścia
Jednostki ciśnienia
Przyłącze elektryczne
Opcja