Wyspa podciśnieniowa do systemu transmisji szeregowej - ZKJ
Zdalne i efektywne sterowanie podciśnieniem
Komunikacja na odległość – Sterowanie i monitorowanie do 16 generatorów podciśnienia poprzez PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
Uprość konstrukcję maszyny ‒ Kompletne rozwiązanie dla zaworów sterujących i eżektorów podciśnieniowych zintegrowanych w jednym zespole
Zmniejsz koszty energii i produkcji – Funkcja oszczędzania energii, złącza M12, łatwa konserwacja filtrów i funkcja zamykania odpowietrzenia w celu szybkiego uwalniania elementów
Zapewnienie wytrzymałości – Obudowa o stopniu ochrony IP65 dla warunków średniego i trudnego środowiska pracy
I wiele więcej
Średnice dysz: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
Wydajność strumienia ssania do 74 L/min i maksymalnym podciśnieniem -89 kPa
Maksymalny zakres przepływu przez zawór: 415 l/min
Funkcja zamykania odpowietrzenia w celu szybkiego uwalniania elementów
Specyfikacja odpowietrzenia: przyłącze odpowietrzenia, tłumik o wysokiej redukcji hałasu
Łatwa wymiana wkładu filtracyjnego.
Nie można zamówić wyłącznie samej wyspy zaworowej bez zaworów. Szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu lub skontaktować się z firmą SMC, korzystając z przycisku "Zapytaj naszych ekspertów" po prawej stronie. Chętnie pomożemy Ci skonfigurować kompletną wyspę podciśnieniową z systemem komunikacji fieldbus serii ZKJ.
Nie znaleziono żadnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
Nie znaleziono żadnych unikalnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
<ul><li>Używana w sytuacjach, gdy generator podciśnienia nie jest montowany na rozwiązaniu wyspowym.</li></ul>
A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ZKJ-BP1-A
Dostawa: może nie być w magazynie. Kliknij tutaj
dla innych odmian zwykle w magazynie lub Kontakt SMC
W celu uzyskania dalszej pomocy