Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wyspa podciśnieniowa do systemu transmisji szeregowej - ZKJ

Zdalne i efektywne sterowanie podciśnieniem

  • Komunikacja na odległość – Sterowanie i monitorowanie do 16 generatorów podciśnienia poprzez PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Zmniejsz koszty energii i produkcji – Funkcja oszczędzania energii, złącza M12, łatwa konserwacja filtrów i funkcja zamykania odpowietrzenia w celu szybkiego uwalniania elementów
  • Zapewnienie wytrzymałości – Obudowa o stopniu ochrony IP65 dla warunków średniego i trudnego środowiska pracy

I wiele więcej

  • Średnice dysz: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Wydajność strumienia ssania do 74 L/min i maksymalnym podciśnieniem -89 kPa
  • Maksymalny zakres przepływu przez zawór: 415 l/min
  • Funkcja zamykania odpowietrzenia w celu szybkiego uwalniania elementów
  • Specyfikacja odpowietrzenia: przyłącze odpowietrzenia, tłumik o wysokiej redukcji hałasu
  • Łatwa wymiana wkładu filtracyjnego.


  • Nie można zamówić wyłącznie samej wyspy zaworowej bez zaworów. Szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu lub skontaktować się z firmą SMC, korzystając z przycisku "Zapytaj naszych ekspertów" po prawej stronie. Chętnie pomożemy Ci skonfigurować kompletną wyspę podciśnieniową z systemem komunikacji fieldbus serii ZKJ.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Output A(4), B(2) Port, Supply P(1) Port
Sposób działania
Opcja