Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem mechanicznym - MY1

Dostań się wszędzie

  • Przemieszczaj ładunki na duże odległości – Skok nawet do 5000 mm
  • Wybierz rozwiązanie, które najlepiej do Ciebie pasuje – Różnorodność modeli prowadnic i amortyzatorów do każdego zastosowania
  • Dostosuj siłownik do swojego systemu – Przewody mogą być podłączone z 4 stron.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Konstrukcja minimalizująca wycieki powietrza
  • Przyłącza centralne
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX, produkcja baterii
  • Możliwość montażu czujników położenia.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

MY1B25TFG-1000Z
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Typ przyłączy
Skok
 
Zespół nastawy skoku
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość