Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem mechanicznym - MY1

Dostań się wszędzie

  • Przemieszczaj ładunki na duże odległości – Skok nawet do 5000 mm
  • Wybierz rozwiązanie, które najlepiej do Ciebie pasuje – Różnorodność modeli prowadnic i amortyzatorów do każdego zastosowania
  • Dostosuj siłownik do swojego systemu – Przewody mogą być podłączone z 4 stron.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Konstrukcja minimalizująca wycieki powietrza
  • Przyłącza centralne
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX, produkcja baterii
  • Możliwość montażu czujników położenia.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

MY1B25G-1650Z
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Typ przyłączy
Skok
 
Zespół nastawy skoku
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Średnica tłoka
25 mm
Gwint przyłączy
R
Typ przyłączy
G (Przyłącza z jednej strony)
Skok
1650
Zespół nastawy skoku
Lewa: bez zespołu nastawy skoku; prawa: bez zespołu nastawy skoku
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Medium pod ciśnieniem
Compressed air
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
60 °C
Maksymalna temperatura medium ze względu na magnes
60 ºC
Minimalna temperatura medium
5 °C
Minimalna temperatura czynnika ciśnieniowego
5 ºC
Minimalna temperatura medium ze względu na magnes
5 ºC
Maksymalne ciśnienie robocze
0.8 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.1 MPa
Ciśnienie próbne
1.2 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 °C
Maksymalna temperatura środowiska pracy ze względu na magnes
60 ºC
Minimalna temperatura środowiska pracy
5 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy ze względu na magnes
5 ºC
Przyłącze portu zasilania
R 1/8
Tryb pracy pojedynczego napędu
Double acting
Teoretyczna siła siłownika na wysuwie (przy 0,5 MPa)
245 N
Maksymalna prędkość tłoka
1000 mm/s
Rodzaj amortyzacji
Air cushion
Liczba przyłączy pneumatycznych
2 pcs.
Materiał używanych przewodów
PU
Waga
4.770 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc