Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zdalne czujniki ciśnienia – PSE5#

Zdalne monitorowanie ciśnienia

  • Zainstaluj go tam, gdzie inni nie mogą – Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Wybierz czujnik, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom – Kompatybilność zarówno z powietrzem, jak i cieczami ogólnymi
  • Korzystaj z zalet IO-Link z SMC – Jeden dostawca dla wszystkich potrzeb automatyki.

I wiele więcej

  • Zakres ciśnienia: do 10 MPa
  • Powtarzalność: do ±0,2% (F.S.)
  • Wyjścia: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
  • Stopień ochrony: Do IP65.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór