Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Zawory 3/2 przewodowe i płytowe z uszczelnieniem elastycznym
  • Gwinty: metryczne, amerykańskie, europejskie
  • Mały pobór mocy: 1,8 W DC
  • Ciśnienie pracy [MPa]: 0,15 do 0,7 (wewnętrzne zasilanie zaworu-pilota)
  • Czas odpowiedzi [ms]: max. 20 (0,5 MPa)
  • Współczynnik Cv: 0,2 (przewodowe), 0,25 (płytowe)

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria