Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Zawory przewodowe i płytowe serii (E/N)VFS3000
  • Gwinty: Rc, NPTF, G
  • Wielkość przyłączy: 1/4, 3/8
  • Maks. ciśnienie pracy: 1.0MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 60°C
  • Przełączanie ręczne: nieryglowane

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria