Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SYJ300, Zawory rozdzielające 3/2, wszystkie typy

  • Czynnik roboczy: powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy (MPa): 01.5 do 0.7
  • Temperatura otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 50°C (bez zamarzania)
  • Maksymalna częstotliwość pracy (Hz): 10