Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (współczynnik Cv):
    P do A/B 26,17 - 59,21 (1,45 - 3,29);
    A/B do EA/EB 16,23 - 64,12 (0,90 - 3,56)
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi [ms] (0,5 MPa) bez wskaźnika stanu
    i ochrony przed przepięciami: 62 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria