Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: (wewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) 0,1 - 0,7 MPa
    (zewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) -100 kPa do 0,7 MPa
    (zakres ciśnienia pracy zaworu-pilota zasilanego zewnętrznie) 0,25 - 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): przewodowe 4,14 (0,23);
    płytowe 5,4 (0,3)
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi (0,5 MPa) bez wskaźnika stanu
    i ochrony przed przepięciami: 15 ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria