Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: (wewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) 0,1 - 0,7 MPa
    (zewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) -100 kPa do 0,7 MPa
    (zakres ciśnienia pracy zaworu-pilota zasilanego zewnętrznie) 0,25 - 0,7 MPa
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi (0,5 MPa) bez wskaźnika stanu
    i ochrony przed przepięciami: 16 ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego -10 do 50°C <;C

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria