Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Zawory przewodowe i płytowe serii (E/N)VFS2000
  • Gwinty: Rc, NPTF, G
  • Wielkość przyłączy: 1/8, 1/4
  • Maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 60°C
  • Przełączanie ręczne: nieryglowane

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria