Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VR41, Zawory pneumatyczne 5/2

  • Zawory przekaźnikowe, gwinty metryczne
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: 0 do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 7mm² (0,38)
  • Wielkość przyłączy: Rc1/8