Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory I / LUB

Zawory I / LUB
  • Zawory LUB z przyłączami gwintowymi; zawory LUB z przyłączami wtykowymi;
    zawory I z przyłączami wtykowymi
  • Maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
  • Min. ciśnienie pracy: 0,05 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: 5° do 60°C (bez zamarzania)

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria