Nie zarejestrowany
Katalog produktów
SMC nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby poprawić wydajność i funkcjonalność swoich produktów, oraz dostarczyć innowacyjne rozwiązania swoim klientom, które przyniosą im oszczędność energii i przewagę nad konkurencją. Dobrym przykładem tych działań jest modernizacja popularnej serii kompaktowych zaworów 2/2 bezpośredniego działania VDW. Główną cechą zaworów VDW jest stopień ochrony IP65, zapewniający ochronę przed pyłem i strumieniem wody ze wszystkich stron. Zawory w nowym wykonaniu są o 10% mniejsze, są także lżejsze i mogą być zamontowane w wąskich przestrzeniach, dzięki czemu są niezwykle elastyczne. VDW pobierają mniej mocy, 2,5W i 3W w przypadku większego zaworu oraz mniej mocy pozornej 2,5VA oraz 3 VA. Zawory te są idealne do zastosowań w urządzeniach dentystycznych, kurtynach wodnych, urządzeniach do polerowania soczewek, które pracują ze sprężonym powietrzem, średnim podciśnieniem lub wodą i nie wymagają dużego przepływu. Zawory pracują znacznie ciszej dzięki zastosowaniu wbudowanych elastycznych zderzaków. Zawory dostępne są w szerokiej gamie materiałów korpusu, dwa nowe: aluminium lub tworzywo sztuczne (PPS), i znane z poprzedniej serii mosiądz i stal nierdzewna, materiał uszczelnień to NBR lub FKM.
Złącza wysokiej czystości HYPER FITTING serii LQ* spełniają aktualne wymagania kontroli procesów. Począwszy od mycia części po składanie i pakowanie, na wszystkich etapach zachowane są czyste warunki. Zastosowanie nowego PFA eliminuje tworzenie się cząstek oraz TOC (całkowitego węgla organicznego) gwarantując wysokie standardy w większości wymagających aplikacji. W przypadku zmian w procesie np. składu chemicznego, przepływu uszczelnienie umożliwia szybką wymianę przewodów, i/lub zmianę średnicy przewodu bez konieczności wymiany całej złączki.
Seria PA to kompaktowe pompy membranowe o dużym przepływie przystosowane do przesyłania i odzyskiwania różnych płynów. Seria PA występuje w trzech typach: sterowana automatycznie, sterowana pneumatycznie oraz sterowana automatycznie z wbudowanym tłumikiem pulsacji.
Mamy idealny produkt dla producentów półprzewodników i LCD - pompę membranową serii PAF. Wysokowydajną pompę z tworzywa fluorowego zaprojektowano specjalnie z myślą o potrzebach przemysłu półprzewodnikowego. Elementy korpusu wykonane są z materiałów niemetalicznych co zapewnia perfekcyjną kompatybilność z chemikaliami o wysokiej czystości. Wszystkie części stykające się z medium wykonane są z PFA lub PTFE, znakomita odporność chemiczna i temperaturowa PAF jest jeszcze bardziej zwiększona poprzez zastosowanie podwójnej konstrukcji z PFA-PPS, która wytrzymuje większe ciśnienie kontrolne i cykle cieplne. Aktualnie pompy dostępne są w dwóch wykonaniach, z automatycznym sterowaniem z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym w korpusie pompy oraz ze sterowaniem pneumatycznym gdzie zawór i przewody elektryczne są odseparowane od pompy. Pompy PAF są lekkie, kompaktowe, mają duży przepływ, dzięki temu spełniają wymagania większości aplikacji. Dodatkowe opcje to: optyczny detektor wycieków, służący do wykrycia uszkodzenia membrany na wczesnym etapie, w modelu sterowanym pneumatycznie dodatkowo montowany czujnik optyczny służący do zapewnienia stabilnej pracy pompy i dokładne monitorowanie cyklu.
Seria PB to kompaktowe pompy membranowe przeznaczone do przesyłu i odzyskiwania różnych cieczy. Pompy posiadają wbudowany zawór elektropneumatyczny. Umieszczenie przyłączy na górze i dole sprawia, że pompy nie zajmują dużo miejsca.
Seria TIL to przewody z fluoropolimeru o wysokiej czystości standardowo dostępne w zwojach 50 i 100 stopowych. Seria TIL cechuje się wysoką odpornością na korozję, przewody można stosować z chemikaliami w tym z kwasami, zasadami i ultraczystą wodą. Maksymalna temperatura pracy dla tych przewodów sięga 200°C.
Seria TL to przewody metryczne z fluoropolimeru o wysokiej czystości standardowo dostępne w zwojach 10 i 20 m. Seria TL cechuje się wysoką odpornością na korozję, przewody można stosować z chemikaliami w tym z kwasami, zasadami i ultraczystą wodą.
Procesy przemysłowe oraz konstruktorzy maszyn do produkcji butelek PET potrzebują zaworów rozdzielających 2/2 i 3/2 ze wspomaganiem, sterowanych elektrycznie, do wysokiego ciśnienia. Zawory serii VCH są odpowiedzią na potrzeby tego rynku. Nowe zawory zaprojektowano do pracy z powietrzem i gazami obojętnymi przy maks. ciśnieniu 5,0 MPa. Przyłącza od G1/2 do G1 są zgodne z ISO 1179-1, zawory cechują się dużym przepływem. Zmniejszenie całkowitej objętości komory pilota sprawiło, że czas odpowiedzi można liczyć w milisekundach. Dodatkowo VCH w standardzie posiadają stopień ochrony IP65 oraz złącze DIN. Unikatowa konstrukcja, gumowy bufor oraz membrana z poliuretanu sprawiają, że żywotność zaworów przekracza 10 milionów cykli. Aktualnie seria VCH dostępna jest w 4 różnych konfiguracjach: 2/2 normalnie zamknięty - VCH41, 2/2 normalnie otwarty VCH42, 3/2 - VCH410, oraz zawór zwrotny - VCH40.
Procesy przemysłowe oraz konstruktorzy maszyn do produkcji butelek PET potrzebują zaworów rozdzielających 2/2 i 3/2 ze wspomaganiem, sterowanych elektrycznie, do wysokiego ciśnienia. Zawory serii VCH są odpowiedzią na potrzeby tego rynku. Nowe zawory zaprojektowano do pracy z powietrzem i gazami obojętnymi przy maks. ciśnieniu 5,0 MPa. Przyłącza od G1/2 do G1 są zgodne z ISO 1179-1, zawory cechują się dużym przepływem. Zmniejszenie całkowitej objętości komory pilota sprawiło, że czas odpowiedzi można liczyć w milisekundach. Dodatkowo VCH w standardzie posiadają stopień ochrony IP65 oraz złącze DIN. Unikatowa konstrukcja, gumowy bufor oraz membrana z poliuretanu sprawiają, że żywotność zaworów przekracza 10 milionów cykli. Aktualnie seria VCH dostępna jest w 4 różnych konfiguracjach: 2/2 normalnie zamknięty - VCH41, 2/2 normalnie otwarty VCH42, 3/2 - VCH410, oraz zawór zwrotny - VCH40.
Procesy przemysłowe oraz konstruktorzy maszyn do produkcji butelek PET potrzebują zaworów rozdzielających 2/2 i 3/2 ze wspomaganiem, sterowanych elektrycznie, do wysokiego ciśnienia. Zawory serii VCH są odpowiedzią na potrzeby tego rynku. Nowe zawory zaprojektowano do pracy z powietrzem i gazami obojętnymi przy maks. ciśnieniu 5,0 MPa. Przyłącza od G1/2 do G1 są zgodne z ISO 1179-1, zawory cechują się dużym przepływem. Zmniejszenie całkowitej objętości komory pilota sprawiło, że czas odpowiedzi można liczyć w milisekundach. Dodatkowo VCH w standardzie posiadają stopień ochrony IP65 oraz złącze DIN. Unikatowa konstrukcja, gumowy bufor oraz membrana z poliuretanu sprawiają, że żywotność zaworów przekracza 10 milionów cykli. Aktualnie seria VCH dostępna jest w 4 różnych konfiguracjach: 2/2 normalnie zamknięty - VCH41, 2/2 normalnie otwarty VCH42, 3/2 - VCH410, oraz zawór zwrotny - VCH40.
Seria VDW200/300 to kompaktowe, bezpośrednio sterowane zawory 3/2 do wody, powietrza i podciśnienia. Zastosowanie unikatowego materiału magnetycznego zmniejszyło opór części ruchomych, zwiększyło trwałość oraz odporność na korozję i zużycie.
VN to seria zaworów procesowych, które mogą pracować przy zerowej różnicy ciśnień, dostępnych w wielu wykonaniach. Seria VNA stosowana jest to sterowania w układach pneumatycznych lub pneumo-hydraulicznych. Zawory VNB sterują różnymi czynnikami roboczymi. VNC to zawory do płynów chłodząco-smarujących stosowane w na szynach. VNH są przeznaczone do pracy w maszynach, przy wysokim ciśnieniu, z płynami chłodząco-smarującymi. Seria VND stosowana jest do pary.
Seria VQ20/30 to zawory ze wspomaganiem 2/2, lekkie i kompaktowe o dużym przepływie. Długa żywotność, krótki czas przełączania cewki (do 20 milionów cykli przy 100 Hz), w połączeniu z wykonaniem wszystkich elementów z tworzywa sztucznego, sprawiają, że VQ20/30 to odpowiedni wybór dla tych którzy szukają wysokiej wydajności przy niższych kosztach.
VX2 to nowa, ulepszona seria zaworów 2/2. W porównaniu do poprzedniej serii VX21, nowe zawory VX2 są znacznie bardziej wydajne, mogą być stosowane do powietrza, średniego podciśnienia, wody lub oleju. Opracowanie nowej wersji zaworów jest częścią trwającego programu ulepszania naszych produktów. Dzięki korpusowi z aluminium lub tworzywa sztucznego zawory VX2 są o ok. 10% mniejsze i 30% lżejsze w porównaniu do starszej serii VX21, jednak ich przepływ jest o ok. 20% większy. Wewnętrzny zderzak elastyczny przyczynił się do obniżenia poziomu hałasu podczas pracy zaworu. Wbudowane złącza wtykowe skracają czas instalacji. Seria VX2 cechuje się zwiększoną wytrzymałością i mniejszą mocą pozorną - do 20VA
Seria VX31/32/33 to zawory 3/2 sterowane bezpośrednio mogące pracować z wieloma różnymi czynnikami roboczymi. Zmieniając uszczelkę zaworów montowanych na płycie przyłączeniowej można w łatwy sposób zmienić ich funkcję z N.C. na N.O. i odwrotnie, z N.O. na N.C. Zawory można łatwo wymienić bez ingerencji w przewody pneumatyczne.