Nie zarejestrowany
Katalog produktów
SMC nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby poprawić wydajność i funkcjonalność swoich produktów, oraz dostarczyć innowacyjne rozwiązania swoim klientom, które przyniosą im oszczędność energii i przewagę nad konkurencją. Dobrym przykładem tych działań jest modernizacja popularnej serii kompaktowych zaworów 2/2 bezpośredniego działania VDW. Główną cechą zaworów VDW jest stopień ochrony IP65, zapewniający ochronę przed pyłem i strumieniem wody ze wszystkich stron. Zawory w nowym wykonaniu są o 10% mniejsze, są także lżejsze i mogą być zamontowane w wąskich przestrzeniach, dzięki czemu są niezwykle elastyczne. VDW pobierają mniej mocy, 2,5W i 3W w przypadku większego zaworu oraz mniej mocy pozornej 2,5VA oraz 3 VA. Zawory te są idealne do zastosowań w urządzeniach dentystycznych, kurtynach wodnych, urządzeniach do polerowania soczewek, które pracują ze sprężonym powietrzem, średnim podciśnieniem lub wodą i nie wymagają dużego przepływu. Zawory pracują znacznie ciszej dzięki zastosowaniu wbudowanych elastycznych zderzaków. Zawory dostępne są w szerokiej gamie materiałów korpusu, dwa nowe: aluminium lub tworzywo sztuczne (PPS), i znane z poprzedniej serii mosiądz i stal nierdzewna, materiał uszczelnień to NBR lub FKM.
Jeśli szukasz kompaktowego, lekkiego zaworu 2/2 bezpośrednio sterowanego do pracy z wodą lub powietrzem nowa seria VDW 30/40-XF jest idealnym rozwiązaniem. Zawory zaprojektowano z myślą o szerokim zastosowaniu w aplikacjach przemysłowych, korpus z tworzywa PPS jest o ok. 50% lżejszy niż w poprzedniej wersji tych zaworów. Wymiary pojedynczego zaworu 30x48x50 mm i 36x56x56 mm, sprawiają że są one w szczególności odpowiednie do stosowania w podajnikach i ogniwach paliwowych wykorzystujących kogenerację. Zawory dostępne są z układem oszczędzającym energię, który zmniejsza zużycie z 3 W do 0,5 W, oraz z możliwością wyboru strony i kąta (45º lub 90º) wyprowadzenia kabli.
VN to seria zaworów procesowych, które mogą pracować przy zerowej różnicy ciśnień, dostępnych w wielu wykonaniach. Seria VNA stosowana jest to sterowania w układach pneumatycznych lub pneumo-hydraulicznych. Zawory VNB sterują różnymi czynnikami roboczymi. VNC to zawory do płynów chłodząco-smarujących stosowane w na szynach. VNH są przeznaczone do pracy w maszynach, przy wysokim ciśnieniu, z płynami chłodząco-smarującymi. Seria VND stosowana jest do pary.
VX2 to nowa, ulepszona seria zaworów 2/2. W porównaniu do poprzedniej serii VX21, nowe zawory VX2 są znacznie bardziej wydajne, mogą być stosowane do powietrza, średniego podciśnienia, wody lub oleju. Opracowanie nowej wersji zaworów jest częścią trwającego programu ulepszania naszych produktów. Dzięki korpusowi z aluminium lub tworzywa sztucznego zawory VX2 są o ok. 10% mniejsze i 30% lżejsze w porównaniu do starszej serii VX21, jednak ich przepływ jest o ok. 20% większy. Wewnętrzny zderzak elastyczny przyczynił się do obniżenia poziomu hałasu podczas pracy zaworu. Wbudowane złącza wtykowe skracają czas instalacji. Seria VX2 cechuje się zwiększoną wytrzymałością i mniejszą mocą pozorną - do 20VA
Nasze nowe zawory sterowane elektrycznie 2/2 serii VXD są o 7% mniejsze od poprzednich modeli, jednocześnie przynoszą wiele korzyści swoim użytkownikom. Odświeżona seria VXD potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój innowacji skierowanych ku oszczędności energii. Zawory tej serii są nie tylko bardziej kompaktowe, ale także pobierają mniej mocy. VXD są przeznaczone do pracy z powietrzem, wodą, olejem, wodą lub olejem o podwyższonej temperaturze. Korpus może być wykonany z aluminium, tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej, dostępna jest także opcja bezolejowa oraz wykonanie odporne na niskie stężenia ozonu. Zintegrowanie złącz wtykowych w zaworze do powietrza z korpusem z tworzywa upraszcza i jednocześnie skraca czas instalacji. Gumowy bufor zmniejsza poziom hałasu podczas pracy, specjalna konstrukcja zaworu wydłużyła jego żywotność. Gdy zawór pracuje z medium o dużej lepkość jak olej, skrócony zostaje czas zamknięcia.
SMC z dumą odsłania zmodernizowane wielofunkcyjne zawory 2/2 serii VXZ. Zawory ze wspomaganiem VXZ cechują się zerowym ciśnieniem różnicowym więc mogą pracować zarówno przy niskim ciśnieniu jak i niskim podciśnieniu. Ponieważ ich działanie nie jest zależne od sprężonego powietrza są łatwe w montażu. VXZ są do 27% lżejsze i do 4% mniejsze niż konwencjonalne modele dzięki temu idealnie sprawdzają się w lekkich maszynach i wąskich przestrzeniach. Elastyczny bufor sprawia, że zawory są ciche, a poprawiona konstrukcja gwarantuje większą żywotność. Dostępne jest wykonanie odporne na niskie stężenia ozonu oraz opcja bezolejowa. Korpus VXZ może być wykonany z szeregu różnych materiałów, gwinty przyłączeniowe dostępne są od wielkości ¼" do 1", a przyłącza wtykowe od Ø10 do Ø12. VXZ są odpowiednie do pracy z powietrzem, wodą, olejem, wodą o podwyższonej temperaturze, olejem o podwyższonej temperaturze.