Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór kątowy – JSB

Zwiększ przepływ, zmniejsz straty

  • Zwiększ natężenie przepływu przy minimalnych stratach ciśnienia – Zoptymalizowany profil przepływu zaworu
  • Zredukuj koszty – Długi okres eksploatacji do 10 milionów cykli
  • Zaoszczędź miejsce – Tylko 121.3 mm wysokości.

I wiele więcej

  • Media robocze: powietrze, para wodna, woda
  • Przepływ do 87.5 (współczynnik Cv)
  • Wielkość przyłączy: 3/8" do 2"
  • Materiał korpusu: stal nierdzewna 316L
  • Materiał napędu: stal nierdzewna 304.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

JSB-ST-S
Wielkość zaworu
Typ zaworu
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Head Size
Materiał obudowy