Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przyssawka z pierścieniem mocującym - ZPT (B)

  • Wielkość przyssawki: Ø 6 - Ø 50 mm
  • Kształty: Mieszkowe
  • Materiał: Guma fluorowa, Przewodzący NBR, Guma silikonowa przewodzący, NBR, Guma silikonowa, Guma uretanowa
  • Opcje: Gwint zewnętrzny i wewnętrzny, Wejście pionowe podciśnienia

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ZPT08BS-B5
ø przyssawki
Materiał
Przyłącze podciśnienia

ø przyssawki
ø8 mm
Materiał
S (Kauczuk silikonowy)
Przyłącze podciśnienia
B5 (Gwint wewnętrzny M5x0,8)
Waga
0.002 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc