Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Z osłoną pyłoszczelną, duże wielkości tłoka - MHZJ2-X6100

  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 318 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Osłona pyłoszczelna
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Specyfikacje specjalne