Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Z osłoną pyłoszczelną - 25A-MHZJ2

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 104 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego i jednostronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Działanie
Osłona pyłoszczelna
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość