Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Z kompaktowym wskaźnikiem, kątowy – 10-AS*2*1FS-A *

  • Seria do czystych pomieszczeń
  • Gwint: Brak, R lub N
  • Wielkość portów przyłączeniowych: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: od Ø 2 do Ø 16 mm i od Ø 1/8" do Ø 1/2"
  • Zakres ciśnienia pracy: od 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Typ
Sposób działania
Gwint
Wielkość przyłączy
Rozstaw pod klucz
Przewód
Uszczelnienie
Wykonanie specjalne