Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Złącze wtykowe, obrotowe, z gwintem Uni - KS

  • Przyłącza wtykowe, obrotowe (standardowe)
  • Gwinty Uni: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Zewn. średnica przewodu:  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
  • Maks. ciśnienie pracy:  1.0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -5 do 60°C