Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, Precyzyjny, z napędem obrotowym, Z czujnikami położenia - MDHR2

  • Maksymalna siła trzymania wynosi 59 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 180 cykli/min.