Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

XTO-674, Zawory zwrotne

  • Materiał korpusu: mosiądz.
  • Niskie ciśnienie otwarcia: 0.01 MPa.
  • Wysoka temperatura: 80°C.
  • Niska temperatura: -30°C.
  • Materiał uszczelnień: NBR/FKM/CR.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 2 z 2 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

XTO-674-
Wielkość przyłączy
Opcja