Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

XT34-303, Pilotowy zawór zwrotny z wykrywaniem stanu

  • Zgodne z ISO 13849.
  • Elektroniczny czujnik położenia PNP: D-M9.
  • Przewód: 500 mm, ze złączem M8.
  • Ciśnienie robocze: 0,1 do 0,7 MPa.
  • Temperatura otoczenia i płynu: -5 do 60°C (bez zamarzania).