Nie zarejestrowany
Katalog produktów
Nowa seria zaworów redukcyjnych AR-B ma zmieniony kolor korpusu (biały) dla uzyskania estetycznego wyglądu. Seria AR-B ma maks. nastawiane ciśnienie 125 psi i oferuje wbudowany manometr, przekaźniki ciśnienia nie występujące w serii AR-A oraz montaż tablicowy zamienny ze starą serią AR. Blokada pokrętła zapobiega przypadkowym zmianom nastawy. Opcje obejmują wspornik montażowy i nakrętkę do montażu tablicowego. Modułowa budowa umożliwia połączenie z innymi elementami przygotowania powietrza SMC tej samej wielkości. Nowe AR-B są dostępne w 6 wielkościach z przyłączami 1/8" do 1", z gwintami Rc, NPT i G.
Seria AW-B to kombinacja filtra i reduktora ciśnienia zintegrowana w jednym elemencie, oszczędzająca miejsce i elementy łączące. Seria AW-B ma maks. wartość nastawianego ciśnienia 125 psi, oferuje wbudowany manometr i opcje przekaźników ciśnienia czego nie znajdziemy w serii AW-A, oraz montaż tablicowy zamienny z serią AW, Zbiorniki kondensatu dla wielkości 30 i większych są dwuwarstwowe, przezroczyste, chroniące przed wpływem otoczenia i umożliwiające obserwację stanu kondensatu z wszystkich stron. Ta seria jest częścią systemu modułowych elementów przygotowania powietrza i może być z nimi łączona. Nowa seria AW-B jest dostępna w 4 wielkościach, z przyłączami od 1/8: do 1", z gwintami Rc, NPT i G.
Osuszacze membranowe serii IDG dostępne są jako samodzielne lub modułowe elementy. Model IDG/M łączy w sobie filtr dokładny z filtrem o wysokiej dokładności w jednym elemencie. Dostępne opcje to przyłącze wtykowe do odprowadzania powietrza spłukującego. Powietrze spłukujące, jeżeli nie opływa wokół osuszacza membranowego, wyprowadzane jest przez przewód z dala od osuszacza.
Automatyczny spust kondensatu serii ADH4000 może być serwisowany bez konieczności ingerencji w linię pneumatyczną. Nie potrzeba go zasilać energią elektryczną, nie powoduje strat powietrza. Automatyczny spust typu pływakowego umożliwia odprowadzenie kondensatu bez zasilania elektrycznego.
Seria ALD, montowana w głównej linii, zaprojektowana jest z myślą o dozowaniu oleju do różnych zaworów, siłowników, narzędzi pneumatycznych, itp. Stosowanie serii ALD umożliwia centralną kontrolę smarowania elementów końcowych linii pneumatycznej. System smarujący, w którym olej jest w postaci mikromgły, gwarantuje stabilne smarowanie długiego, skomplikowanego systemu pneumatycznego.
Separatory wody serii AMG przeznaczone są do montażu w linii pneumatycznej, do usuwania kropli wody ze sprężonego powietrza. Separatory dostępne są w 7 wielkościach i wielu opcjach wykonania tak, aby spełnić wymagania każdej aplikacji.
Miniaturowe zawory redukcyjne serii ARJ wchodzą w skład urządzeń SMC do kontroli ciśnienia. W zależności od modelu zawory mają lub nie mają przyłączy wtykowych. W standardzie wszystkie modele mają upust ciśnienia wyjściowego do atmosfery. Modele ARJ210 i ARJ310 mają dwie opcje gwintów montażowych. Zawory ARJ1020F w standardzie mają gwinty M5. Dostępne opcje to: wspornik, manometr oraz płyta wielomiejscowa (w zależności od modelu).
Zawory redukcyjne serii ARM dostępne są w standardowej wielkości 1000 i 2000, zawory modułowe w wielkości 2500 i 3000. Standardowe modele dostępne są z 4 typami przyłączy oraz funkcją przepływu zwrotnego. Wykonanie modułowe może być montowane na płycie wielomiejscowej, łatwe ustawienie zaworu zapewnia nowe pokrętło. Seria ARM5 to kompaktowe, modułowe zawory redukcyjne ze scentralizowanym lub indywidualnym zasilaniem bloku regulatorów oraz regulatory indywidualne. Dostępne są 2 sposoby montażu, montaż na szynie DIN lub bezpośredni. Możliwość wyboru rodzaju i wielkości przyłączy.
Seria ARX20 to zawory redukcyjne przeznaczone do pracy przy ciśnieniu zasilania 2,0 MPa, są one odpowiednie do regulacji ciśnienia w systemach nadmuchowych. Zawory mają kompaktową budowę, ich szerokość to 35 mm, a całkowita długość wynosi 80 mm. ARX wyposażone są w pokrętło, które ułatwia regulację.
Zawory łagodnego startu serii AV zapewniają powolny wzrost przepływu dostarczanego powietrza i stopniowy wzrost ciśnienia w układzie oraz szybkie odpowietrzanie przy odcięciu zasilania.
Filtry regeneracyjne serii FN1 eliminują konieczność wymiany wkładu filtracyjnego. Unikatowa konstrukcja wkładu filtracyjnego składa się z wkładek filtracyjnych z rowkami i pierścieni filtracyjnych ułożonych naprzemiennie. Przy ściskaniu cząstki zanieczyszczeń zatrzymywane są w szczelinach pomiędzy wkładkami a pierścieniami. Poluzowanie elementu roboczego powiększa szczelinę pomiędzy wkładkami filtracyjnymi, a pierścieniami filtracyjnymi. Osady i zanieczyszczenia zebrane pomiędzy warstwami mogą być usunięte poprzez przepłukanie elementu ciśnieniem zwrotnym.
Do wymiany wkładu filtracyjnego w szybkowymiennych filtrach do mediów płynnych serii FQ1 nie jest potrzebne żadne narzędzie. Wymiana wkładu filtracyjnego łącznie z usunięciem cieczy zajmuje mniej niż 2 minuty. Wielkość wkładów filtracyjnych wynosi 125 mm, 250 mm i 500 mm. Wykonane są z PP, bawełny, SUS304 i SUS316. Inne wkłady filtracyjne dostępne są w wykonaniu specjalnym.
Zawory redukcyjne do podciśnienia serii IRV to bardziej kompaktowy model niż T203 rozszerzający ofertę SMC. Regulatory dostępne są z przyłączami gwintowymi Rc, NPT i G.
Regulatory elektropneumatyczne serii ITV sterują ciśnieniem/podciśnieniem proporcjonalnie do wejściowego sygnału elektrycznego. Lekkie, z czytelnym wyświetlaczem LED. Wyjście monitorujące może być analogowe lub przekaźnikowe. Stopień ochrony IP65.
Seria zaworów o wysokiej wydajności VEX obejmuje zawory redukcyjne (VEX1*0), precyzyjne regulatory (VEX1*3), zawory 3/3 (VEX3) i zawory ekonomiczne (VEX5). W regulatorze do dużych przepływów przyłącze odpowietrzania ma taką samą wielkość jak przyłącze zasilania. Zawór 2-cewkowy 3/3 umożliwia zastosowanie do podciśnienia, podtrzymania go (pozycja odcięcia) oraz wyrównanie do ciśnienia normalnego, dzięki temu zawory te są odpowiednie do układów z wieloma zaworami.
Seria VHS to linia produktowa, do której ostatnio wprowadzono zmiany. Jest to związane z programem badawczo-rozwojowym prowadzonym przez SMC, a mającym na celu zwiększenie wydajności i poprawę funkcjonalności produktów SMC, oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przynoszących oszczędność energii i dostarczających naszym klientom przewagę nad konkurencją. Wynikiem prac jest odświeżona seria VHS, która cechuje się zwiększonych przepływem o 45%, co jednocześnie oznacza, że zawory te mogą być stosowane przy większych aplikacjach, a klienci nie muszą już stosować większych, droższych zaworów.Pokrętło w nowych zaworach VHS dostępne jest w wykonaniu z tworzywa PBT lub aluminium. Tworzywo PBT jest trudnopalne, a w porównaniu do standardowego modelu z aluminium zawory te są o 60% lżejsze. Model z pokrętłem z dwustopniową blokadą dostępny jest w dwóch nowych wielkościach VHS2510 i VHS3510. Inne dostępne opcje wyposażenia to: wbudowany tłumik, który oszczędza miejsce pod zaworem oraz wspornik montażowy. Nowe zawory VHS można łączyć z modułowymi zestawami przygotowania powietrza.