Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 3-szczękowy, prowadnica pryzmowa, Wydłużony skok - MHSL3

  • Maksymalna siła trzymania wynosi 1320 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.