Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Z kompaktowym wskaźnikiem, uniwersalny – 10-AS*3*1FSG-G-A

  • Stal nierdzewna 303
  • Seria do czystych pomieszczeń
  • Gwint: G
  • Wielkość portów przyłączeniowych: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: od Ø 3.2 do Ø 12 mm i od Ø 1/8" do Ø 1/2"
  • Zakres ciśnienia pracy: od 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Typ
Sposób działania
Wielkość przyłączy
Przewody pneumatyczne
Wykonanie specjalne